prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Cable multiconducteur, blindage en feuille/tresse Lo-Cap® (24 AWG)
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
  2. Cable multiconducteur, blindage en feuille/tresse Lo-Cap® (24 AWG)

Cable multiconducteur, blindage en feuille/tresse Lo-Cap® (24 AWG)

Multi-Conductor, Foil Braid Shield, Lo-Cap, 3-15 Conductors, 24 AWG
prysmian.product.description_caption

Numéros de pièces

C0680A, C0681A, C0682A, C0683A, C0684A, C0685A, C0686A, C0687A, C0688A

 

Construction de produits

Conducteur : 24 AWG cuivre étamé toronné entièrement recuit selon ASTM B33 - Paires torsadées

Isolation : Polypropylène expansé Lo-Cap® de première qualité, avec code couleur

Blindage

  • 100% Flexfoil® aluminium/polyester avec 25% de chevauchement, minimum, feuille vers l'extérieur
  • Fil de drainage en cuivre étamé toronné
  • Tresse en cuivre étamé à 65%

Gaine

  • PVC, gris
  • Plage de température :  -20˚C to +80˚C 

 

Applications

  • Interconnexions informatiques à haut débit
  • Systèmes CAD/CAM
  • Systèmes EIA RS-232 et RS-423
  • Circuits de commande
  • Équipements industriels
  • Exigences de données à faible distorsion de signal
  • Convient aux applications EIA RS-485 120Ω

 

Conformité

  • NEC Article 800 Type CM/CMH (UL : 75°C, 300 V)
  • UL Style 2919 (UL : 80°C, 30 V)
  • Conformité RoHS
  • Directive 2015/863/EU (RoHS-3)

 

prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Conductor, Foil Braid Shield, Lo-Cap, 3-15 Conductors, 24 AWG.pdf save_alt