prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble blindé à un conducteur TECK90 1000 V - SPEC 8100
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
  2. Câble blindé à un conducteur TECK90 1000 V - SPEC 8100

Câble blindé à un conducteur TECK90 1000 V - SPEC 8100

Câble blindé à un conducteur TECK90 1000 V - SPEC 8100
prysmian.product.description_caption

Ce câble convient aux installations apparentes et encastrées, en milieux secs, humides ou mouillés. Il peut être utilisé dans des chemins de câbles ventilés ou non, y compris les chemins de type échelle, dans tous ces environnements. Il est également adapté à l'enfouissement direct, pourvu qu'il soit protégé conformément aux exigences de l'organisme de contrôle. De plus, ce câble peut être utilisé pour le câblage dans les zones dangereuses lorsqu'il est associé à des presse-étoupes HL certifiés.

Part Numbers: 11288.040600, 11288.050400, 11288.030300, 11288.050200, 11288.050100, 11288.035100, 11288.035200, 11288.035300, 11288.025400, 11288.026000, 11288.026500, 11288.027000, 11288.027500

prysmian.product.datasheet_caption
  • TECK90 SPEC 8100.pdf save_alt