prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble blindé à trois conducteurs TECK90 1000 V - SPEC 8150
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
  2. Câble blindé à trois conducteurs TECK90 1000 V - SPEC 8150

Câble blindé à trois conducteurs TECK90 1000 V - SPEC 8150

Câble blindé à trois conducteurs TECK90 1000 V - SPEC 8150
prysmian.product.description_caption

Ce câble convient aux installations apparentes et encastrées, en milieux secs, humides ou mouillés. Il peut être utilisé dans des chemins de câbles ventilés ou non, y compris les chemins de type échelle, dans tous ces environnements. Il est également adapté à l'enfouissement direct, pourvu qu'il soit protégé conformément aux exigences de l'organisme de contrôle. De plus, ce câble peut être utilisé pour le câblage dans les zones dangereuses lorsqu'il est associé à des presse-étoupes HL certifiés.

Part Numbers: 330520, 780260, 331120, 793200, 11288.010600, 11288.010400, 11288.010300, 11288.010200, 11288.010100, 11288.015100, 11288.015200, 11288.015300, 11288.015400, 11288.016000, 11288.016200, 11288.016500, 11270.891327, 11288.017500

prysmian.product.datasheet_caption
  • TECK90 SPEC 8150.pdf save_alt