prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
breadcrumb trails: 3

Fil d'Ariane

  1. Accueil
  2. NUAL® Brand RWU90 High Speed (Canada)
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
breadcrumb trails: 3

Fil d'Ariane

  1. Accueil
  2. NUAL® Brand RWU90 High Speed (Canada)

NUAL® Brand RWU90 High Speed (Canada)

NUAL® Brand RWU90 High Speed (Canada)
prysmian.product.description_caption

Construction du produit

Conducteur

  • Calibres 6 AWG à 2 AWG : alliage d’aluminium (série 8000) à torons compacts de classe B, conformité ASTM B800 et ASTM B801.
  • Calibres 1 AWG à 350 kcmil : fil simple isolé (SIW) compact à brins, en alliage d’aluminium (série 8000), conformité ASTM B800, ASTM B801 et ASTM B836.
  • Calibres 400 kcmil to 1000 kcmil : alliage d’aluminium (série 8000) à torons compacts de classe B, conformité ASTM B800 et ASTM B801.

Isolant : Polyéthylène réticulé (XLPE) ignifuge

Marquage : PRYSMIAN® (usine fab.) CALIBRE (AWG ou KCMIL) (MM²) AL ACM NUAL® RWU90 XLPE HS (-40 °C) 600 V RÉSIST. RAYONS DU SOLEIL CSA LL28117 ANNÉE DATE (heure fab.) Marquage métrique séquentiel.

Options

  • Autres calibres et configurations de toronnage disponibles sur demande.
  • Disponible avec gaine noire et pleine couleur.

 

Applications

  • Conforme au Code canadien de l’électricité (CCE), partie 1
  • Pour le câblage exposé aux intempéries
  • Pour utilisation dans des conduits (à l’exception des chemins de câbles) dans des milieux secs, humides ou mouillés conformément au Code canadien de l’électricité (CCE)
  • Pour la terminaison et l’épissage des conducteurs en aluminium, consulter la règle 12-118 du CCE

 

Propriétés

  • Température nominale de 90°C en milieux secs et humides
  • Isolation ignifuge, résistante aux rayons UV/à la lumière du soleil, disponible dans toutes les couleurs
  • Satisfait aux essais de flexion et d’impact à froid à -40°C
  • Propriétés électriques, thermiques et physiques supérieures‌
  • Résistance à l’écrasement, à la compression, aux coupures et à la déformation sous l’effet de la chaleur
  • Conçu pour l’enfouissement direct
  • Le câble High Speed (HS) est doté d’une isolation en XLPE spécialement conçue pour permettre un tirage rapide et facile du câble 

 

Conformité

Normes de l’industrie : CSA C22.2 N° 38 Type RWU90, CSA dossier n° LL028117, répond aux exigences de l’OSHA, Code canadien de l’électricité (CCE)
Autres conformités : Conformité RoHS 

 

Conditionnement

Câble coupé à la longueur souhaitée et expédié sur des bobines en bois non consignées

prysmian.product.datasheet_caption
  • NUAL® Brand RWU90 High Speed (HS) (Canada).pdf save_alt