prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Cable NUAL® AC90 - SPEC 8780A
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
  2. Cable NUAL® AC90 - SPEC 8780A

Cable NUAL® AC90 - SPEC 8780A

Cable NUAL® AC90 - SPEC 8780A
prysmian.product.description_caption

Construction du produit

Conducteur

  • Alliage d’aluminium (série 8000) à torons compacts de classe B, calibres 6 AWG à 2 AWG, conformité ASTM B800 et ASTM B801
  • Alliage d’aluminium SIW (série 8000) à torons compacts, calibres 1 AWG à 350 kcmil, conformité ASTM B800, ASTM B801 et ASTM B836
  • Alliage d’aluminium (série 8000) à torons compacts de classe B, calibres 400 kcmil à 750 kcmil, conformité ASTM B800 et ASTM B801 

Isolant : Polyéthylène réticulé (XLPE) ignifuge, type RW90 

Options : Autres calibres et configurations de toronnage disponibles sur demande 

Applications

Le câble armé NUAL® AC90 est conçu pour les applications aériennes suivantes :

  • Entrées de service et circuits primaires
  • Circuits d’alimentation, d’éclairage et de signalisation
  • Installations intérieures
  • Chemins de câbles
  • Dans des endroits secs et encastré dans un enduit de plâtre sur de la brique ou tout autre type de maçonnerie, sauf dans des conditions humides ou mouillées
  • Certains emplacements dangereux
  • Alimentation temporaire intérieure

Propriétés

  • Température nominale de 90°C en milieux secs
  • Isolation ignifuge, résistante aux rayons UV/à la lumière du soleil
  • Satisfait aux essais de pliage à froid et d’impact à -40°C
  • Propriétés électriques, thermiques et physiques supérieures‌
  • Excellente résistance à l’écrasement, à l’huile et aux produits chimiques

Conformité

Normes de l’industrie : CSA C22.2 n° 38, CSA C22.2 n° 51, dossier d’homologation CSA n° LL 28117, Code canadien de l’électricité (CCE)

Autres conformités : Conformité OSHA, conformité RoHS

Conditionnement

Câble coupé à la longueur souhaitée et expédié sur des bobines en bois non consignées