prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. AIRGUARD® SPEC 10550
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
  2. AIRGUARD® SPEC 10550

AIRGUARD® SPEC 10550

AIRGUARD® SPEC 10550
prysmian.product.description_caption

Numéro d’article

10550.00203310, 10550.11003308, 10550.21003308, 10550.41003307, 10550.25003306, 10550.35003306, 10550.50003305, 10550.75003304, 10550.10003303

 

Construction du produit

Conducteur

  • 2 AWG à 1000 kcmil Cuivre nu recuit selon ASTM B3
  • Toronnage compact de classe B selon ASTM B496

Blindage du toron extrudé : Couche de contrôle des contraintes, semiconductrice et thermodurcissable, appliquée par extrusion sur le conducteur

Isolant : Isolation en caoutchouc éthylène-propylène (EPR), de couleur contrastée par rapport aux couches de blindage semi-conductrices noires

Blindage d’isolation extrudé : Retrait facile de la couche polymérique semi-conductrice thermodurcissable de l’isolant

Blindage métallique : Ruban de cuivre recuit avec un chevauchement nominal de 25 %

Conducteurs de mise à la terre : Trois (3) conducteurs de terre en cuivre nu recuits séparés

Armure polymérique : Couche Air Bag™ extrudée sur la structure de l’âme offrant une résistance élevée à l’écrasement et aux contraintes mécaniques

Gaine extérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge, résistant aux rayons du soleil

 

Applications

  • Répond aux besoins d’un vaste éventail d’applications commerciales, industrielles et de services publics exigeant fiabilité optimale, faible encombrement et facilité d’installation
  • Adapté aux endroits secs ou humides lorsqu’il est installé conformément au NEC
  • Convient aux installations aériennes, à enfouissement direct, en conduits, en chemins de câbles ouverts et en conduits souterrains

 

Propriétés

  • Température nominale de 105 °C
  • Excellente résistance à la chaleur, à l’humidité et au rayonnement solaire
  • Résistance exceptionnelle à l’effet couronne
  • Flexibilité pour une manipulation facile
  • Rigidité diélectrique élevée
  • Faible absorption d’humidité
  • Stabilité électrique sous contrainte
  • Faible perte diélectrique
  • Résistance aux produits chimiques
  • Satisfait aux essais de flexion et d’impact à froid à -40°C
  • Température nominale de 105 °C en fonctionnement continu
  • Température nominale de 140 °C dans des conditions de surcharge d’urgence
  • Température nominale de 250 °C dans des conditions de court-circuit

 

Conformité

Normes de l’industrie

  • UL 1072 Type MV105, UL dossier n° E518856
  • ICEA S-93-639 / NEMA WC74
  • ICEA S-97-682
  • AEIC CS8-13 (AEIC CS8-20, optionnel)
  • CSA norme C68.10 MV68.10 (optionnel)
  • Cable minier type MP-GC (optionnel)

Essais de flamme

  • UL 1685 Essai vertical d’inflammabilité
  • IEEE 1202
  • CSA FT4

Autres conformités

  • EPA 40 CFR, Part 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
  • Conforme aux exigences de l’OSHA

 

 Conditionnement

Câble coupé à la longueur souhaitée et expédié sur des bobines en bois non consignées

prysmian.product.datasheet_caption
  • AIRGUARD® SPEC 10550.pdf save_alt