Câble aluminium Uniblend® PVC - SPEC 6160
N° de référence
17001.120608, 17001.120408, 17001.120208, 17001.120108, 17001.125108, 17001.125208, 17001.125308, 17001.135408, 17001.136008, 17001.136208, 17001.136508, 17001.137008, 17001.137508
Construction du produit
Conducteur : Aluminium 1350 de 6 AWG à 1000 kcmil, toron classe B compacté
Blindage du toron extrudé : Couche de contrôle des contraintes, semiconductrice et thermodurcissable, appliquée par extrusion sur le conducteur
Isolant : Isolation en caoutchouc éthylène-propylène (EPR), sans plomb, de couleur contrastée par rapport aux couches de blindage semiconductrices noires
Blindage d’isolation extrudé : Retrait facile de la couche polymérique semi-conductrice thermodurcissable de l’isolant
Blindage métallique : Ruban de cuivre recuit avec un chevauchement de 25 %
Gaine : Polychlorure de vinyle (PVC), faible coefficient de frottement, sans plomb, ignifuge, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil
Options : STRANDFILL® - conducteur avec blocage Testé conformément à la norme ICEA T-31-610
Applications
- Performances exceptionnelles dans les complexes pétrochimiques, les usines de pâte et papier, les stations d’épuration et de traitement des eaux, les systèmes de protection de l’environnement, les chemins de fer, les mines, les centrales électriques, les aciéries, les usines textiles et autres applications industrielles triphasées
- Endroits secs ou humides lorsqu’il est installé conformément au NEC
- Installations aériennes, en conduits, en chemins de câbles ouverts et en conduits souterrains
- Enfouissement direct si l’installation est intégrée à un système comportant un conducteur de terre situé à proximité immédiate et conforme à la norme NEC 250.4(A)(5)
Propriétés
- Température nominale de 105 °C
- Technologie de faible frottement Easy Glider® pour faciliter le tirage du câble
- Excellente résistance à la chaleur, à l’humidité et au rayonnement solaire
- Excellente résistance à la flamme
- Résistance exceptionnelle à l’effet couronne
- Flexibilité pour une manipulation facile
- Rigidité diélectrique élevée
- Faible absorption d’humidité
- Stabilité électrique sous contrainte
- Faible perte diélectrique
- Résistance aux produits chimiques
- Satisfait aux essais de pliage à froid à -35°C
- Température nominale de 105 °C en fonctionnement continu
- Température nominale de 140 °C dans des conditions de surcharge d’urgence
- Température nominale de 250 °C dans des conditions de court-circuit
Conformité
- National Electrical Code (NEC)
- UL 1072
- ICEA S-93-639/NEMA WC74
- ICEA S-97-682
- AEIC CS8-13 (AEIC CS8-20, optionnel)
- CSA C68.10
- CSA C22.2 n° 230, type TC-ER (calibres 1/0 AWG et plus)
- Homologué UL de type MV-105 pour une utilisation conforme au NEC, dossier UL n° E518856
- UL 1685 (calibres 1/0 AWG et plus) – Essai UL d’exposition à la flamme
- Les câbles de calibre 1/0 AWG et plus sont homologués et identifiés pour la résistance au rayonnement solaire (« Sunlight-Resistant ») et pour l’installation en chemin de câbles (« CT Use »), conformément aux exigences du NEC
- IEEE 1202/FT4 (70 000 BTU/h)/CSA FT4
- EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon la méthode TCLP
- Conformité OSHA
- Conformité RoHS
Conditionnement
- Câble coupé à la longueur souhaitée et expédié sur des bobines en bois non consignées Les longueurs de plus de 10 000 lb sont conditionnées sur des bobines en acier retournables et consignées.
- Des frais supplémentaires s’appliquent pour les longueurs de moins de 1000 pi, le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le triplexage.