Câble de commande armé CCW® avec conducteur de terre nu - SPEC 9510
prysmian.product.description_caption
N° de référence
9510.01404114, 9510.01405114, 9510.01407114, 9510.01409114, 9510.01412004, 9510.01437114, 9510.01204112, 9510.01205112, 9510.01207112, 9510.01209112, 9510.012121112, 9510.01004110
Construction du produit
Conducteur
- Cuivre nu recuit selon norme ASTM B3
- Toronnage comprimé de classe B selon norme ASTM B8
Isolant
- Isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) selon ICEA S-73-532 et UL 44, homologuée XHHW-2
- Codage couleur conforme à la méthode 1 de l’ICEA, tableau E2; isolation pleine couleur avec bandes de repérage
- Codage couleur conforme à la norme CSA C22.2 n° 123, lorsqu’applicable
Conducteur de mise à la terre
- Cuivre nu recuit toronné classe B, conforme aux normes ASTM B3 et B8
- Calibres selon la norme NEC, tableau 250.122
Assemblage du câble
- Conducteurs isolés et fil de terre câblés ensemble avec des matériaux de remplissage non hygroscopiques lorsque nécessaire
- Ruban de liaison appliqué sur l’âme câblée CCW, lorsque nécessaire
Armure
- Gaine en alliage d’aluminium imperméable, soudée en continu et ondulée, selon les normes UL 1569 et UL 2225
- Conductivité de la gaine CCW conforme aux exigences de mise à la terre de l’article 250 du NEC
Gaine
- Polychlorure de vinyle (PVC), ignifuge, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, noir
- Performances à basse température conformes à la norme ASTM D746 pour une température de fragilité égale ou inférieure à -40 °C
- Conforme aux exigences de la norme CSA relatives aux gaz à faible acidité
Applications
- Les câbles de commande à armure CCW offrent une solution économique, robuste et fiable pour remplacer les méthodes de câblage dans des conduits, qui nécessitent beaucoup de main-d’œuvre
- Utilisation dans les zones dangereuses de classe I, II et III, divisions 1 et 2; et de classe I, zones 1 et 2, conformément aux articles 501, 502, 503 et 505 du NEC
- Destiné aux circuits de service, d’alimentation et de dérivation pour les systèmes d’alimentation, d’éclairage, de commande et de signalisation, conformément aux articles 330 et 725 du NEC
- Pour installation à l’intérieur ou à l’extérieur, dans des milieux secs ou humides, par enfouissement direct, encastrement dans le béton, en goulotte, en câble aérien sur un câble porteur, dans des chemins de câbles, ou en tirage apparent fixé à des supports conformément à l’article 330 du NEC
- Reconnu pour une utilisation sur des installations pétrolières extracôtières fixes ou flottantes, conformément aux recommandations de l’American Petroleum Institute
Propriétés
- L’armure CCW offre une barrière imperméable à l’humidité, aux gaz et aux liquides
- L’armure CCW offre une protection contre les interférences électromagnétiques (EMI)
- Câble assemblé et testé en usine pour remplacer les systèmes de câblage en conduits
- Satisfait aux essais de pliage et d’impact à froid à -40°C
- Température de fonctionnement en continu : 90 °C (milieu sec ou humide)
- Température de fonctionnement en régime d’urgence : 130°C
- Température de fonctionnement en condition de court-circuit : 250°C
Conformité aux normes de conception
- ICEA S-73-532/WC57 - Norme pour les câbles de commande, d’extension pour thermocouples et d’instrumentation
- UL 44 - Fils et câbles à isolation en caoutchouc
- UL 1569 - Câbles à gaine métallique
- UL 2225 - Câbles et accessoires de câblage pour zones dangereuses
- UL 1309 - Câble marin de bord
- CSA C22.2 n° 123 - Câbles à gaine métallique
Essais à la flamme
- IEEE 383/FT4 (70 000 BTU/h)
- CSA FT4
- IEEE 1202/FT4 (70 000 BTU/h)
Conformité
- UL Type MC-HL, XHHW-2, RÉS SOLEIL, CHEMIN DE CÂBLES, ENFOUISSEMENT DIRECT, -40°C, 600V ou 1000V, UL dossier n° E90496
- Homologué UL câble marin de bord, dossier UL n° E85994
- Homologué American Bureau of Shipping (ABS) : CWCMC
- Certifié CSA, 600 V, type RA90, XLPE, HL, SR, FT4, et -40 °C, dossier CSA n° 7319
- Conformité RoHS