prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. HVTECK Cable - SPEC 8450
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
  2. HVTECK Cable - SPEC 8450

HVTECK Cable - SPEC 8450

HVTECK Cable - SPEC 8450
prysmian.product.description_caption

Numéros de pièces

17496.230200, 17496.010100, 17451.316781, 17496.015200, 17496.025300, 17496.055400, 17496.026000, 17496.046200, 17496.056500, 17496.037000

 

Construction de produits

Conducteur : 6 AWG à 1000 kcmil en cuivre nu, brins compacts de classe B

Isolation : Polyéthylène réticulé (XLPE), type RW90 Code couleur : noir Mise à la terre 

Conducteur : Le conducteur est une portion concentrique de fils de cuivre nus solides appliquée sur l'isolant.

Enveloppe intérieure : Chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge, résistant à l'humidité et à la lumière du soleil, noir

Armure : Armure interverrouillée en aluminium (AIA)

Enveloppe globale : Chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, retardateur de flamme ACID-FLAME-CHECK® AG14, résistant à l'humidité et à la lumière du soleil, noir.

 

Applications

  • Armure verrouillée en acier galvanisé (GSIA) Applications : Pour le câblage exposé et dissimulé dans les endroits secs, humides ou mouillés
  • Pour l'utilisation dans les chemins de câbles ventilés, non ventilés et en échelle dans les endroits secs, humides ou mouillés
  • Pour l'enfouissement direct dans la terre (avec la protection requise par l'autorité d'inspection)
  • Pour le câblage dans tous les endroits dangereux lorsqu'il est utilisé avec des presse-étoupes HL certifiés.

 

Caractéristiques

  • Résistance à 90˚C en milieu sec ou humide
  • Excellente résistance à l'écrasement, à l'huile et aux produits chimiques
  • Longue durée de vie
  • Alternative économique aux installations dans des conduits
  • Satisfait auxessais de flexion à froid et d'impact à -40˚C

 

Compliances

Industry Compliances: CSA Standard C68.10 MV68.10

prysmian.product.datasheet_caption
  • HVTECK SPEC 8450.pdf save_alt