prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Presse-étoupe à étanchéité par mastic LV AIRGUARD® Série 424BT
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
  2. Presse-étoupe à étanchéité par mastic LV AIRGUARD® Série 424BT

Presse-étoupe à étanchéité par mastic LV AIRGUARD® Série 424BT

Presse-étoupe à étanchéité par mastic LV AIRGUARD® Série 424BT
prysmian.product.description_caption

Références de conception

424BT-02, 424BT-03, 424BT-04, 424BT-05, 424BT-15, 424BT-06, 424BT-07, 424BT-08, 424BT-09

 

Caractéristiques et avantages

  • Installation rapide et facile
  • Grande plage d’étanchéité
  • Gain de place et réduction du poids
  • Testé selon les normes UL et CSA
  • Convient aux câbles non blindés pour chemins de câbles - TC-ER-HL et TC-ER
  • Temps de durcissement de 8 h à 68 °F

 

Information technique

  • Convient aux câbles non blindés pour chemins de câbles - catégories TC-ER-HL et TC-ER
  • Construction en laiton avec moyeu revêtu de nickel autocatalytique brillant
  • Revêtement en nickel autocatalytique brillant en option sur toutes les parties en laiton. Ajouter le suffixe « V » à la référence

 

Connecteurs

  • ½" à 3½" : CSA Classe I, groupes A B, C et D; Classe II, groupes E, F et G; Classe III
  • ½" à 1½" : UL Classe I, groupes A, B, C et D (Division 1) avec câble TC-ER-HL (jusqu’à 1 po); Classe II, groupes F et G (Division 2); Classe III
  • 1¼" po à 3½" : UL Classe I, groupes C et D (Division 2); Classe II, groupes F et G (Division 2); Classe III
  • Le composé forme une barrière autour de chaque âme, empêchant ainsi la migration des gaz à travers le centre du câble
  • Peut être utilisé dans la plupart des conditions climatiques ; indice de protection IP66 pour les endroits humides
  • Peut-être utilisée avec des dispositifs antidéflagrants dans les zones à risque 1 et 2 et pour les applications de classe 1, divisions 1 et 2
  • Modèles européens équivalents disponibles : homologués selon les normes européennes et IECEx
  • Instructions d’installation complètes fournies

 

Presse-étoupe à étanchéité par mastic LV AIRGUARD® Série 424BTV.pdf 

prysmian.product.datasheet_caption
  • LV AIRGUARD® Putty Sealing Gland 424BT Series_CANFRE_TQA.pdf save_alt