prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble multiconducteur à blindage en feuille d'aluminium, conforme à la norme CSA (12 à 24 AWG)
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
  2. Câble multiconducteur à blindage en feuille d'aluminium, conforme à la norme CSA (12 à 24 AWG)

Câble multiconducteur à blindage en feuille d'aluminium, conforme à la norme CSA (12 à 24 AWG)

Multi-Conductor, Foil Shield, 2-4 Conductors, 12-24 AWG, CSA
prysmian.product.description_caption

Numéros de pièces

C4152A, C4153A, C4154A, C4155A, C4156A, C4157A, C4158A, C4159A, C4160A, C4161A, C4162A, C4165A, C4163A, C4164A, C4167A, C4168A, C4169A

 

Construction de produits

Conducteur : 22 à 12 AWG cuivre étamé entièrement recuit et toronné selon ASTM B333 

Isolation : PVC de première qualité, codé par code couleur

Blindage

  • 100% Flexfoil® aluminium/polyester, 25% de chevauchement, feuille vers l'extérieur
  • Fil de drainage en cuivre étamé toronné

Gaine

  • PVC, gris
  • Plage de température : -20°C à +105°C

 

Applications

  • Studios d'enregistrement et scènes sonores
  • Systèmes de diffusion et de sonorisation
  • Contrôle d'équipements industriels
  • Convient aux applications EIA RS-232
  • Tension nominale suggérée : 300 ou 600 volts

 

Conformité

  • AWM Style 2464 (UL : 80˚C, 300 V)
  • CSA Type AWM (105˚C, 600 V)
  • CSA Certified CMG to UL 444 and CSA 22.2 No. 214
  • NEC/CEC Type CMG (CSA : 105˚C, 300 V)
  • RoHS Compliant Directive 2015/863/EU (RoHS-3)
  • Réussit le test de flamme verticale CSA FT4
  • Certifié UL CL2 selon la norme UL 13
  • Résistant à la lumière du soleil
prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Conductor, Foil Shield, 2-4 Conductors, 12-24 AWG, CSA.pdf save_alt