prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble multiconducteur, blindage en feuille, CSA (14 à 22 AWG)
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
  2. Câble multiconducteur, blindage en feuille, CSA (14 à 22 AWG)

Câble multiconducteur, blindage en feuille, CSA (14 à 22 AWG)

Câble multiconducteur, blindage en feuille, CSA (14 à 22 AWG)
prysmian.product.description_caption

Description du produit

N° de référence 

C6892A, C6810A, C6893A, C6894A, C6807A, C6866A, C6811A, C6896A, C6897A, C6812A, C6898A, C6804A, C6805A, C6899A, C6813A, C6800A, C6837A, C6801A, C6815A

Ressources supplémentaires : CAROL® Electronics - Guide de référence rapide

 

Construction du produit

Conducteur Cuivre étamé toronné entièrement recuit, calibres de 22 à 14 AWG, certifié ASTM B33  

Isolant : PVC de qualité supérieure, code couleur

Armure

  • Ruban Flexfoil® aluminium/polyester 100 %, chevauchement minimal de 25 %.
  • Fil de drainage en cuivre étamé toronné  

Gaine

  • PVC, gris
  • Plage de température : -20°C à +105°C
  • Fil de déchirement intégré  

 

Applications

  • Studios d’enregistrement et plateaux de tournage
  • Systèmes de diffusion et de sonorisation
  • Tension nominale recommandée : 300 ou 600 V  

 

Conformité

  • CSA Type AWM (105°C, 600 V)
  • NEC/CEC Type CMG (CSA : 105°C, 300 V)
  • Conforme à la directive RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
  • Conforme à l’essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale  

 

Conditionnement

Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement 

prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Conductor, Foil Shield, 2-6 Conductors, 14-22 AWG, CSA_CANFRE_TQA.pdf save_alt