prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble multiconducteur, blindage en feuille, CSA (24 AWG)
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
  2. Câble multiconducteur, blindage en feuille, CSA (24 AWG)

Câble multiconducteur, blindage en feuille, CSA (24 AWG)

Câble multiconducteur, blindage en feuille, CSA (24 AWG)
prysmian.product.description_caption

Numéro d’article

C4216A, C4217A, C4218A, C4219A, C4220A, C4221A, C4222A, C4223A, C4224A, C4225A, C4226A, C4227A, C4228A, C4229A, C4230A

Ressources supplémentaires: CAROL® Electronics - Guide de référence rapide

 

Construction du produit

Conducteur : Cuivre étamé toronné entièrement recuit, 24 AWG, certifié ASTM B33

Isolant : PVC de qualité supérieure, code couleur

Armure

  • 100 % Flexfoil® en aluminium/polyester, chevauchement de 25 %, feuille orientée extérieur
  • Fil de drainage en cuivre étamé toronné

Gaine

  • PVC, gris
  • Plage de température : -20˚C à +105˚C

 

Applications

  • Interconnexions informatiques
  • Transmission de données
  • Circuits de commande
  • Commande d’équipements industriels
  • Adapté aux applications EIA RS-232
  • Tension nominale recommandée : 300 ou 600 volts

 

Conformité

  • AWM Style 2464 (UL : 80˚C, 300 V)
  • CSA Type AWM (105˚C, 600 V)
  • Certification CMG CSA conforme aux normes harmonisées UL 444 et CSA 22.2 n° 214
  • NEC/CEC Type CMG (CSA : 105˚C, 300 V)
  • Conformité RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
  • Conforme à l’essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale

 

Conditionnement

Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement

prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Conductor, Foil Shield, 2-50 Conductors, 24 AWG, CSA_CANFRE_TQA.pdf save_alt