prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble multiconducteur blindé, non plenum, CSA
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
  2. Câble multiconducteur blindé, non plenum, CSA

Câble multiconducteur blindé, non plenum, CSA

Multi-Conductor, Shielded, Non-Plenum, 2-30 Conductors, 12-18 AWG, CSA
prysmian.product.description_caption

Numéros de pièces

C4334A, C4335A, C4336A, C4337A, C4338A, C4339A, C4340A, C4341A, C4342A, C4343A, C4344A, C4345A, C4346A, C4350A, , C4347A, C4348A

 

Construction de produits

Conducteurs : 22 à 12 AWG entièrement recuits, nus et solides cuivre selon ASTM B3

Isolation : PVC de qualité supérieure

Gaine

  • PVC de qualité supérieure, rouge
  • Plage de température : -20°C à +105°C ;

 

Applications

  • Câblage d'alarmes incendie
  • Avertisseurs de fumée
  • Communications vocales
  • Alarmes antivol
  • Circuits de protection contre l'incendie
  • Tension nominale suggérée : 300 volts

 

Conformités

  • NEC Article 725 PLTC (UL : 105 °C, 300 V) 
  • NEC Article 760 Type FPL (UL : 105 °C, 300 V) 
  • CSA FAS105 (CSA : 105 °C, 300 V) C22.2 n° 208-03 (R2008) 
  • Météo (lumière du soleil) Résistant (1 000 HR) 
  • Conforme à la directive RoHS 2015/863/UE (RoHS-3) 
  • Réussit le test de flamme verticale CSA FT4
prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Conductor, Shielded, Non-Plenum, 2-30 Conductors, 12-18 AWG, CSA.pdf save_alt