prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble multiconducteur non blindé (2 à 12 AWG)
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
  2. Câble multiconducteur non blindé (2 à 12 AWG)

Câble multiconducteur non blindé (2 à 12 AWG)

Multi-Conductor, Unshielded, 2-12 Conductors, CL3P
prysmian.product.description_caption

Numéros de pièces

C3115, C3116, C3110, C3114, C3111, C3117, C3118, C3119, C3112, C3120, C3113, C3125, C3121, C3122, C3123, C3124, C3127, C3128, C3129

 

Construction de produits

Conducteur : 22 à 12 AWG entièrement recuit, solide, toronné, étamé ou en cuivre nu selon ASTM B3, B8 ou B33.

Isolation : PVC Flexguard® de première qualité, codé par couleur

Gaine

  • PVC Flexguard®, naturel
  • Plage de température : -20°C à +75°C 
  • Cordon de serrage inclus

 

Applications

  • Systèmes d'interphonie
  • Musique d'ambiance
  • Systèmes audio
  • Circuits de commande à puissance limitée
  • Tension nominale suggérée : 150 volts

 

Conformité

  • Article 725 du NEC (UL : 75°C, 150 V)
  • Article 800 du NEC (UL : 75°C, 300 V)
  • Directive 2015/863/EU (RoHS-3) conforme à la directive RoHS
  • Conçu pour répondre aux tests de résistance au feu NFPA 262 et CSA FT6 Steiner Tunnel pour les applications Plenum

 

prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Conductor, Unshielded, 2-12 Conductors, CL3P.pdf save_alt