prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble multipaire, blindage en feuille, CSA (24 AWG)
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
  2. Câble multipaire, blindage en feuille, CSA (24 AWG)

Câble multipaire, blindage en feuille, CSA (24 AWG)

Câble multipaire, blindage en feuille, CSA (24 AWG)
prysmian.product.description_caption

Numéro d’article

C4170A, C4209A, C4191A, C4171A, C4172A, C4173A, C4174A, C4175A, C4176A, C4177A, C4178A, C4179A, C4180A, C4181A, C4182A

Ressources supplémentaires : CAROL® Electronics - Guide de référence rapide

 

Construction du produit

Conducteur

  • Cuivre étamé toronné entièrement recuit, 24 AWG, certifié ASTM B3
  • Paires torsadées

Isolant : PVC de qualité supérieure, code couleur

Armure

  • 100 % Flexfoil® en aluminium/polyester, chevauchement de 25 %, feuille orientée extérieur
  • Fil de drainage en cuivre étamé toronné

Gaine

  • PVC, gris
  • Plage de température : -20°C à +105°C

 

Applications

  • Ordinateurs
  • Équipement industriel
  • Transmission de données
  • Circuits de commande
  • Adapté aux applications EIA RS-232
  • Tension nominale recommandée : 300 ou 600 volts

 

Propriétés

  • Propriétés électriques supérieures
  • Blindage offrant une efficacité accrue
  • Le chevauchement de 25 % assure une excellente efficacité du blindage
  • Aide les concepteurs de systèmes à satisfaire les exigences du FCC Docket 20780
  • Bonne flexibilité

 

Conformité

  • AWM Style 2464 (UL : 80˚C, 300 V)
  • CSA Type AWM (105˚C, 600 V)
  • Certification CMG CSA conforme aux normes harmonisées UL 444 et CSA 22.2 n° 214
  • NEC/CEC Type CMG (CSA : 105˚C, 300 V)
  • Conformité RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
  • Conforme à l’essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale

 

Conditionnement

Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement

prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Paired, Foil Shield, 1-25 Pairs, 24 AWG, CSA_CANFRE_TQA.pdf save_alt