prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble CSA multipaire, blindé individuellement (22 AWG)
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
  2. Câble CSA multipaire, blindé individuellement (22 AWG)

Câble CSA multipaire, blindé individuellement (22 AWG)

Multi-Paired, Individually Shielded, 2 Pairs, 22 AWG, CSA
prysmian.product.description_caption

Numéros de pièce

C4203A

 

Construction de produits

Conducteur

  • 22 à 14 AWG cuivre étamé entièrement recuit et toronné selon ASTM B33

Isolation

  • PVC de première qualité, codé par code couleur

Shield

  • 100% Flexfoil® aluminium/polyester avec 25% de chevauchement, minimum
  • Fil de drainage en cuivre étamé toronné

Gaine

  • PVC, gris
  • Plage de température : -20˚C to +105˚C 
  • Cordon de serrage inclus

 

Applications

  • Studios d'enregistrement et scènes sonores
  • Systèmes de diffusion et de sonorisation
  • Tension nominale suggérée : 300 ou 600 volts

 

Conforme aux normes

  • CSA Type AWM (105°C, 600 V)
  • NEC/CEC Type CMG (CSA : 105°C, 300 V)
  • RoHS conforme à la directive 2015/863/EU (RoHS-3)
  • Réussit le test de flamme vertical CSA FT4t 

 

prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Paired, Individually Shielded, 2 Pairs, 22 AWG, CSA.pdf save_alt