prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble multiconducteur, non blindé, CSA (22 AWG)
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
  2. Câble multiconducteur, non blindé, CSA (22 AWG)

Câble multiconducteur, non blindé, CSA (22 AWG)

Câble multiconducteur, non blindé, CSA (22 AWG)
prysmian.product.description_caption

Numéro d'article

C4100A, C4101A, C4102A, C4103A, C4104A, C4105A, C4106A, C4107A, C4108A, C4109A, C4110A, C4111A, C4112A, C4113A, C4114A, C4114A, C4115A, C4116A

Ressources supplémentaires : CAROL® Electronics - Guide de référence rapide

Construction du produit

Conducteur Cuivre étamé toronné entièrement recuit, 22 AWG, certifié ASTM B33

Isolant PVC de qualité supérieure, code couleur

Gaine

  • PVC, gris
  • Plage de température : -20°C à +105°C

 

Applications

  • Systèmes de sonorisation
  • Interphones
  • Téléphonie interne
  • Circuits de commande à distance
  • Adapté aux applications EIA RS-232
  • Tension nominale recommandée : 300 ou 600 volts

 

Conformité

  • AWM Style 2464 (UL : 80˚C, 300 V)
  • CSA Type AWM (105˚C, 600 V)
  • Certification CMG CSA conforme aux normes harmonisées UL 444 et CSA 22.2 n° 214
  • NEC/CEC Type CMG (CSA : 105˚C, 300 V)
  • Conformité RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
  • Conforme à l'essai CSA FT4 de résistance à la flamme verticale

 

Conditionnement

Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement

prysmian.product.datasheet_caption
  • Multi-Conductor, Unshielded, 2-50 Conductors, 22 AWG, CSA_CANFRE_TQA.pdf save_alt