prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. NUAL® en aluminium haute vitesse RWU90 - SPEC 5600A
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
  2. NUAL® en aluminium haute vitesse RWU90 - SPEC 5600A

NUAL® en aluminium haute vitesse RWU90 - SPEC 5600A

NUAL® en aluminium haute vitesse  RWU90  - SPEC 5600A
prysmian.product.description_caption

Numéros de pièces

20008, 20006, 20004, 20002, 20001, 20011, 20021, 20031, 20041, 20025, 20030, 20035, 20040, 20050, 20060, 20075, 20000

 

Product Construction

Conducteur

  • 6 AWG à 2 AWG, alliage d'aluminium compact toronné de classe B (série 8000) selon ASTM B800 et ASTM B801
  • 1 AWG à 350 kcmil, alliage d'aluminium compact toronné SIW (série 8000) selon ASTM B800, ASTM B801 et ASTM B836
  • 400 kcmil à 1000 kcmil, alliage d'aluminium compact toronné de classe B (série 8000) selon ASTM B800 et ASTM B801

Isolation: Polyéthylène réticulé ignifugé (XLPE)

 

Applications

  • Conformément au Code canadien de l'électricité (CCE), partie 1
  • Pour le câblage exposé aux intempéries
  • Pour utilisation dans les chemins de roulement (à l'exception des chemins de câbles) dans des endroits secs, humides ou mouillés conformément au Code canadien de l'électricité (CCE)
  • Pour la terminaison et l'épissage des conducteurs en aluminium, se référer à l'article 12-118 du CCE
  • Le XLPE RW90 standard n'est pas homologué pour l'enfouissement direct

 

Caractéristiques

  • Conçu pour les emplacements secs et humides à 90°C
  • Isolation résistante aux UV/à la lumière du soleil, résistante à l'humidité et ignifugée
    Conforme aux essais de pliage à froid et d'impact à froid à -40°C
  • Excellentes propriétés électriques, thermiques et physiques
  • Résistant à l'écrasement, aux coupures par compression et à la déformation par la chaleur
  • Le câble Easy Glider® est doté d'une isolation XLPE spécialement conçue pour permettre un tirage rapide/facile du câble

 

Conformité

CSA C22.2 No. 38 Type RWU90, Dossier CSA # LL 28117 Code canadien de l'électricité (CCE)

prysmian.product.datasheet_caption
  • NUAL Brand RWU90 High Speed (HS) - SPEC 5600A.pdf save_alt