prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble haute vitesse T90 - SPEC 5490
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
  2. Câble haute vitesse T90 - SPEC 5490

Câble haute vitesse T90 - SPEC 5490

Câble haute vitesse T90 - SPEC 5490
prysmian.product.description_caption

Part Numbers

10001, 110014, 100012, 100010, 110010, 210008, 210006, 210004, 210003, 210002, 210001, 310110, 310210, 310210, 310410, 310250, 310300, 310350, 310400, 310500

 

Construction de produits

Conducteurs

  • 14 AWG à 10 AWG en cuivre recuit nu toronné
  • 8 AWG à 500 kcmil en cuivre recuit nu toronné comprimé
  • 14 AWG à 10 AWG en cuivre ordinaire solide 

Isolation : Chlorure de polyvinyle (PVC) de première qualité, ignifuge, résistant à la chaleur et à l'humidité, avec code couleur.

Gaine : Polyamide (Nylon) résistant Impression : Pour 14 AWG solide à 10 AWG solide

 

Applications

  • Pour câblage apparent ou dissimulé dans des endroits secs ou humides
  • Température maximale du conducteur 90ºC à sec, 75ºC à l'état humide et 60ºC en cas d'exposition à l'huile
  • Pour utilisation dans les chemins de roulement dans des endroits secs ou humides
  • Non homologué pour les chemins de câbles

 

Caractéristiques

  • Conforme à 90ºC en emplacements secs ou humides, 75ºC en emplacements humides
  • Classé résistant à l'essence et à l'huile II
  • Conforme aux tests de flexion et d'impact à froid à -25ºC
  • Convient à l'installation à - 10ºC
  • Marques de pieds séquentielles tous les 2 pieds sur 8 AWG et plus pour une mesure facile
  • Résistant à la lumière du soleil pour 8 AWG et plus, noir uniquement
  • Le câble High Speed (HS) est doté d'une isolation XLPE spécialement conçue pour permettre des tirages de câble rapides et faciles

 

Conformité

Conformité industrielle : c(UL) Norme CSA C22.2 No. 75 

Autres conformités : Conformité RoHS

 

Conditionnement

  • 14 AWG à 10 AWG : bobines de 300 m
  • 8 AWG à 6 AWG : bobines de 300 m ou 3 000 m
  • 4 AWG à 4/0 : bobines de 300 m ou 1 500 m 
  • 250 kcmil à 500 kcmil : bobines de 900 m
prysmian.product.datasheet_caption
  • T90 High Speed (HS) - SPEC 5490.pdf save_alt