prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. UL 1015 Fil de raccordement
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
  2. UL 1015 Fil de raccordement

UL 1015 Fil de raccordement

UL 1015 Fil de raccordement
prysmian.product.description_caption

Numéro d’article

C2117A, C2118A, C2119A, C2100A, C2101A, C2102A, C2103A, C2104A, C2105A, C2106A, C2107A

 

Conducteur

  • 24 à 10 AWG
  • Cuivre étamé entièrement recuit selon ASTM B33
  • Massif ou toronné

 

Isolant

  • PVC de qualité supérieure, code couleur
  • Plage de température : -30˚C à +105˚C
  • Code couleur : voir le tableau dans la fiche technique

 

Applications

  • Câblage interne d’équipements électriques et électroniques
  • Câblage interne des tableaux et des compteurs
  • Câblage point à point
  • Tension nominale recommandée : 600 volts

 

Conformité

  • UL Style 1015 (UL : 105°C, 600 V)
  • CSA Type TEW : 105°C, 600 V
  • Conforme à la directive RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)
  • Conçu pour satisfaire aux exigences du test de flamme verticale UL VW-1

 

Conditionnement

  • Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement
prysmian.product.datasheet_caption
  • UL 1007, UL 1569, CSA TR-64.pdf save_alt