prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble VERTITECK® HVTECK - SPEC 8625
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
  2. Câble VERTITECK® HVTECK - SPEC 8625

Câble VERTITECK® HVTECK - SPEC 8625

Câble VERTITECK® HVTECK - SPEC 8625
prysmian.product.description_caption

N° de référence

17497.440200, 17497.440100, 17497.445100, 17497.445200, 17497.445300, 17497.445400, 17497.446000, 17497.446200, 17497.446500, 17497.447000

 

Construction du produit

Conducteur : Cuivre nu de 2 AWG à 750 kcmil, toron classe B compacté

Écran du toron : Écran semiconducteur thermodurcissable extrudé sur le conducteur

Isolant : Polyéthylène réticulé avec retardateur d’arborescence (TRXLPE)

Écran d’isolation

  • Couche thermodurcissable semiconductrice, appliquée par procédé de triple extrusion, complétée par un ruban de cuivre à espacement hélicoïdal
  • Code couleur : ruban noir, rouge ou bleu posé longitudinalement sous le blindage en ruban de cuivre

Conducteur de terre (liaison) : Conducteur unique en cuivre nu toronné non isolé

Gaine intérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, noir

Armure : Armure imbriquée en acier galvanisé (GSIA)

Gaine extérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge ACID-FLAME-CHECK √√® AG14, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, rouge

Options : Isolation TRXLPE 105 °C

 

Applications

  • Câblage apparent et encastré dans des milieux secs, humides ou mouillés
  • Chemins de câbles ventilés, non ventilés et de type échelle dans des milieux secs, humides ou mouillés
  • Pose en pleine terre (avec protection conforme aux exigences de l’autorité compétente)‌
  • Câblage dans toutes les zones dangereuses, s’il est utilisé avec des presse‑étoupes HL certifiés. • Solution plus économique par rapport aux installations dans des conduits
  • Les installations verticales typiques comprennent les puits de mine, les bâtiments commerciaux de grande hauteur, les tunnels en pente et les chemins de câbles verticaux (Il est à noter qu’une gaine extérieure est obligatoire dans tous les lieux humides ou mouillés ainsi que dans tous les environnements corrosifs : CCE, partie 1, règles 12-708 et 22-200)

 

Propriétés

  • Certifié 90˚C en milieu sec ou humide
  • La gaine sous l’armure (gaine intérieure) est dotée de nervures longitudinales en relief. L’armure est ensuite appliquée de façon à s’ancrer dans ces nervures, assurant ainsi une construction solidement verrouillée. Cette caractéristique permet au câble d’être autoportant (l’âme ne glisse pas) lors d’une installation verticale, lorsque le poids du câble est supporté par les conducteurs en cuivre.
  • Plus léger que les câbles pour puits de mine à armure en fils d’acier classique
  • Plus souple que les câbles à armure en fils d’acier, ce qui facilite leur manipulation lors de l’installation
  • Les terminaisons et les raccordements aux boîtiers électriques sont similaires à ceux des câbles TECK90 standard.
  • Satisfait aux essais de pliage à froid et d’impact à -40°C

 

Conformité

Normes de l’industrie : CSA norme C68.10 MV68.10

Essais de flamme

  • CSA FT1 et FT4
  • IEEE 383/FT4 (70 000 BTU/h)
  • IEEE 1581/FT4 (70 000 BTU/h)
  • IEEE 1202/FT4 (70 000 BTU/h) CSA FT4
  • IEEE 1202/T-30-520 (70 000 BTU/h)
  • IEEE 1202/T-29-520 (210 000 BTU/h)

Autres conformités

  • Classification pour emplacements dangereux : HL
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon la méthode TCLP
  • Conformité OSHA
  • Conformité RoHS

 

Conditionnement

  • Pour les clients canadiens, les longueurs sont fournies sur des bobines en bois ou en acier, consignées et retournables. Des frais supplémentaires s’appliquent pour le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le plexage.
  • Pour les clients aux États-Unis, le produit est coupé à la longueur et expédié sur des bobines en bois non retournables. Les longueurs de plus de 10 000 lb sont livrées sur des bobines en acier consignées et retournables. Des frais supplémentaires s’appliquent pour les longueurs de moins de 1000 pi, le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le plexage.
prysmian.product.datasheet_caption
  • VERTITECK® HVTECK SPEC 8625_CANFRE_TQA.pdf save_alt