Câble VERTITECK® TECK90 - SPEC 8550
prysmian.product.description_caption
N° de référence
11289.415100, 11289.415200, 11289.415300, 11289.415400, 11289.416000, 11289.416200, 11289.416500, 11289.417000, 11289.417500
Construction du produit
Conducteur : Cuivre nu de 1/0 AWG à 1000 kcmil, toron classe B compacté
Isolant
- Polyéthylène réticulé (XLPE), type RW90
- Code couleur : numéros imprimés
Conducteur de terre (liaison) : Conducteur unique en cuivre nu toronné non isolé
Gaine intérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, noir
Armure : Armure imbriquée en acier galvanisé (GSIA)
Gaine extérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge ACID-FLAME-CHECK √√® AG14, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, noir
Applications
- Câblage apparent et encastré dans des milieux secs, humides ou mouillés
- Chemins de câbles ventilés, non ventilés et de type échelle dans des milieux secs, humides ou mouillés
- Pose en pleine terre (avec protection conforme aux exigences de l’autorité compétente)
- Câblage dans toutes les zones dangereuses, s’il est utilisé avec des presse‑étoupes HL certifiés.
- Solution plus économique par rapport aux installations dans des conduits
- Les installations verticales typiques comprennent les puits de mine, les bâtiments commerciaux de grande hauteur, les tunnels en pente et les chemins de câbles verticaux (Il est à noter qu’une gaine extérieure est obligatoire dans tous les lieux humides ou mouillés ainsi que dans tous les environnements corrosifs : CCE, partie 1, règles 12-708 et 22-200)
Propriétés
- Certifié 90˚C en milieu sec ou humide
- La gaine sous l’armure (gaine intérieure) est dotée de nervures longitudinales en relief. L’armure est ensuite appliquée de façon à s’ancrer dans ces nervures, assurant ainsi une construction solidement verrouillée. Cette caractéristique permet au câble d’être autoportant (l’âme ne glisse pas) lors d’une installation verticale, lorsque le poids du câble est supporté par les conducteurs en cuivre.
- Plus léger que les câbles pour puits de mine à armure en fils d’acier classique
- Plus souple que les câbles à armure en fils d’acier, ce qui facilite leur manipulation lors de l’installation
- Les terminaisons et les raccordements aux boîtiers électriques sont similaires à ceux des câbles TECK90 standard.
- Satisfait aux essais de pliage à froid et d’impact à -40°C
Conformité
Normes de l’industrie
- Normes CSA C22.2 n° 131 et n° 174
Essais de flamme
- CSA FT1 et FT4
- IEEE 1581/FT4 (70 000 BTU/h)
Autres conformités
- Classification pour emplacements dangereux : HL
- EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon la méthode TCLP
- Conformité OSHA
- Conformité RoHS
Conditionnement
- Pour les clients canadiens, les longueurs sont fournies sur des bobines en bois ou en acier, consignées et retournables. Des frais supplémentaires s’appliquent pour le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le plexage.
- Pour les clients aux États-Unis, le produit est coupé à la longueur et expédié sur des bobines en bois non retournables. Les longueurs de plus de 10 000 lb sont livrées sur des bobines en acier consignées et retournables. Des frais supplémentaires s’appliquent pour les longueurs de moins de 1000 pi, le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le plexage.