prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. HVTECK - SPEC 8425
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
  2. HVTECK - SPEC 8425

HVTECK - SPEC 8425

HVTECK - SPEC 8425
prysmian.product.description_caption

N° de référence

17496.030200, 17496.830100, 17496.835100, 17496.835200, 17496.835300, 17496.835400, 17496.836000, 17496.836300, 17496.836500, 17496.837000, 17496.837500

 

Construction du produit

Conducteur : Cuivre nu de 2 AWG à 1000 kcmil, toron classe B compacté 

Écran du toron : Écran semiconducteur thermodurcissable extrudé sur le conducteur 

Isolant : Polyéthylène réticulé avec retardateur d’arborescence (TRXLPE)

Écran d’isolation

  • Couche thermodurcissable semiconductrice, appliquée par procédé de triple extrusion, complétée par un ruban de cuivre à espacement hélicoïdal
  • Code couleur : ruban noir, rouge ou bleu posé longitudinalement sous le blindage en ruban de cuivre

Conducteur de terre (liaison) : Conducteur unique en cuivre nu toronné non isolé 

Gaine intérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, noir 

Armure : Armure imbriquée en aluminium (AIA) 

Gaine extérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge ACID-FLAME-CHECK √√®, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, rouge 

Options 

  • Isolation TRXLPE 105 °C
  • Armure imbriquée en acier galvanisé (GSIA) 

 

Applications

  • Câblage dans toutes les zones dangereuses, s’il est utilisé avec des presse‑étoupes HL certifiés.
  • Câblage apparent et encastré dans des milieux secs, humides ou mouillés
  • Chemins de câbles ventilés, non ventilés et de type échelle dans des milieux secs, humides ou mouillés
  • Pose en pleine terre (avec protection conforme aux exigences de l’autorité compétente)‌

 

Propriétés

  • Certifié 90˚C en milieu sec ou humide
  • Excellente résistance à l’écrasement, à l’huile et aux produits chimiques
  • Durée de vie prolongée
  • Solution rentable par rapport aux installations dans des conduits
  • Satisfait aux essais de pliage à froid et d’impact à -40°C

 

Conformité

Normes de l’industrie : CSA norme C68.10 MV68.10

Essais de flamme

  • CSA FT1 et FT4
  • IEEE 1202/FT4 (70 000 BTU/h) CSA FT4

Autres conformités

  • Classification pour emplacements dangereux : HL
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon la méthode TCLP
  • Conformité OSHA
  • Conformité RoHS 

 

Conditionnement

  • Pour les clients canadiens, les longueurs sont fournies sur des bobines en bois ou en acier, consignées et retournables. Des frais supplémentaires s’appliquent pour le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le plexage.
  • Pour les clients aux États-Unis, le produit est coupé à la longueur et expédié sur des bobines en bois non retournables. Les longueurs de plus de 10 000 lb sont livrées sur des bobines en acier consignées et retournables. Des frais supplémentaires s’appliquent pour les longueurs de moins de 1000 pi, le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le plexage.
     
prysmian.product.datasheet_caption
  • HVTECK SPEC 8425_CANFRE_TQA.pdf save_alt