prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble blindé à trois conducteurs HVTECK 28 kV - SPEC 8525
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
  2. Câble blindé à trois conducteurs HVTECK 28 kV - SPEC 8525

Câble blindé à trois conducteurs HVTECK 28 kV - SPEC 8525

Câble blindé à trois conducteurs HVTECK 28 kV - SPEC 8525
prysmian.product.description_caption

Conducteurs

  • 14 AWG à 10 AWG en cuivre recuit nu toronné
  • 8 AWG à 500 kcmil en cuivre recuit nu toronné comprimé
  • 14 AWG à 10 AWG en cuivre ordinaire solide  

Isolation : Chlorure de polyvinyle (PVC) de première qualité, ignifuge, résistant à la chaleur et à l'humidité, avec code couleur. 

Gaine : Polyamide (Nylon) résistant Impression : Pour 14 AWG solide à 10 AWG solide


Applications

  • Pour câblage apparent ou dissimulé dans des endroits secs ou humides
  • Température maximale du conducteur 90ºC à sec, 75ºC à l'état humide et 60ºC en cas d'exposition à l'huile
  • Pour utilisation dans les chemins de roulement dans des endroits secs ou humides
  • Non homologué pour les chemins de câbles  Caractéristiques
  • Conforme à 90ºC en emplacements secs ou humides, 75ºC en emplacements humides
  • Classé résistant à l'essence et à l'huile II
  • Conforme aux tests de flexion et d'impact à froid à -25ºC 
  • Convient à l'installation à -10ºC
  • Marques de pieds séquentielles tous les 2 pieds sur 8 AWG et plus pour une mesure facile
  • Résistant à la lumièrendu soleil pour 8 AWG et plus, noir uniquement
  • Le câble High Speed (HS) est doté d'une isolation XLPE spécialement conçue pour permettre des tirages de câble rapides et faciles.
     

Conformité

Conformité industrielle : c(UL) Norme CSA C22.2 No. 75 
Autres conformités : Conformité RoHS  

Conditionnement

  • 14 AWG à 10 AWG : bobines de 300 m
  • 8 AWG à 6 AWG : bobines de 300 m ou 3 000 m
  • 4 AWG à 4/0 : bobines de 300 m ou 1 500 m
  • 250 kcmil à 500 kcmil : bobines de 900 m
prysmian.product.datasheet_caption
  • HVTECK SPEC 8525.pdf save_alt