Prysmian Canada: Plus local que vous ne le pensez

Notre présence au Canada

8 emplacements au Canada

8

Des emplacements partout au Canada

700+ employés canadiens

700+

employés canadiens

11 Types de produits fabriqués au Canada

11

Types de produits fabriqués au Canada

1 Partenaire pour vos solutions de câblage et de fils électriques

1

Chef de file mondial des fils et câbles

Au service du marché canadien depuis plus de 100 ans

Prysmian est le chef de file mondial des fils et câbles, et nous desservons le Canada depuis plus d'un siècle.

Nos installations canadiennes se consacrent à fournir des solutions de câblage fiables et de pointe pour la distribution d'énergie, les applications industrielles et de construction, les télécommunications et plus encore.

S'appuyant sur notre réseau mondial, Prysmian Canada est votre partenaire pour les fils et câbles les plus novateurs au monde, dont plusieurs sont fabriqués ici même au Canada par des travailleurs canadiens.

Poursuivez votre lecture pour découvrir notre gamme complète de solutions fabriquées au Canada; nous sommes plus proches de vous que vous ne le pensez.

Fil de construction en alliage d'aluminium NUAL®

Depuis plus de 40 ans, le câble d'aluminium NUAL® est la référence en matière de qualité, de fiabilité et de facilité d'installation. Grâce à sa composition unique de métaux, conçue pour des performances supérieures et une installation simplifiée, NUAL® offre une durabilité et une performance à long terme pour les applications commerciales et résidentielles. Toutes les solutions NUAL® sont testées à 100 % pour garantir leur qualité, leur fiabilité, leur durabilité et leur sécurité. Cliquez ci-dessous pour découvrir la gamme complète de produits NUAL® de Prysmian.

Tige et bande en aluminium de qualité supérieure ALASTA

Prysmian est l'un des principaux fournisseurs de barres et de feuillards d'aluminium en Amérique du Nord. ALASTA Advanced Aluminum Technologies est votre seul fournisseur verticalement intégré de barres et de feuillards d'aluminium de qualité supérieure, ainsi que de technologies et de solutions associées. ALASTA répond aux besoins d'innombrables applications, notamment dans les secteurs de la construction, des services publics, de l'automobile, de l'agroalimentaire, du textile, de l'électronique, de l'électricité, du soudage et du transport. Nos produits sont fabriqués ici même, au Canada, dans notre usine de LaPointe, au Québec.

CCIB

Prysmian est fière d'être membre du Conseil canadien pour les entreprises autochtones.

Produit Type de produit Emplacement de l'usine
Tige en aluminium Transformé en brins d'aluminium dans une usine de câbles Lapointe QC
Bande d'aluminium Transformé en armure métallique en aluminium St. Maurice QC
Conducteurs aériens nus Conducteurs de distribution et de transport, toutes tailles St. Maurice QC
Conducteurs aériens nus ACSR, AAC, AAAC, ACSS, etc. St. Maurice QC
Fil de cuivre pour la construction RW90/RWU90, AC90 Prescott ON
Énergie industrielle MV-90, MV-105 Prescott ON
Fil de construction en aluminium NUAL® RW90/RWU90, ACWU Prescott ON
Puissance primaire Medium Voltage, C/N, 5kV to 46kV Prescott ON
Puissance secondaire USEI & USEB, CU & AL conducteurs Prescott ON; St. Jerome QC
Puissance secondaire NS-75 & NS-90 St. Jerome QC
MV TECK Moyenne tension, blindé, 5 to 35kV Prescott ON
LV TECK Basse tension, 600 & 1000 volt Prescott ON

Contactez-nous


Ventes internes

Linda O'Dell

Gestionnaire des ventes internes, Canada