Commercial building construction at sunset

Fil de construction en alliage d'aluminium NUAL®

prysmian.categories: Electrification 

Ce guide présente un aperçu des produits de câblage en alliage d'aluminium de marque NUAL® de Prysmian destinés au marché canadien et conformes au Code canadien de l'électricité.

Vaughan, ON   -   juin 08, 2026 - 09:00 AM

Depuis plus de 40 ans, le fil de construction en alliage d'aluminium NUAL® de Prysmian est la référence en matière de qualité, de fiabilité et de rentabilité. Fabriquée dans des installations à la fine pointe de la technologie, cette gamme de fils de construction en alliage d'aluminium a fait ses preuves en matière de fiabilité et se prête à une utilisation polyvalente dans une vaste gamme de secteurs de la construction commerciale, résidentielle et industrielle partout au Canada. Cette polyvalence permet aux professionnels d'aborder une grande variété de projets en toute confiance.

Offre de produits NUAL®

Câble AC90

Le câble NUAL® AC90, doté d’une armure en aluminium interverrouillée, est conçu pour les applications hors sol. Ses caractéristiques distinctives permettent de réaliser d’importantes économies de temps et de coûts d’installation. Conçu pour remplacer les installations utilisant des conduits et des conducteurs, ce câble tout-en-un réduit le nombre d’étapes d’installation. Son armure en aluminium interverrouillée protège les conducteurs contre les dommages avant, pendant et après l’installation, tout en offrant une flexibilité supérieure à celle des conduits.

Le NUAL AC90 est un câble de 600 volts fabriqué en usine, composé d’un à quatre conducteurs ACM NUAL isolés et identifiés par phase, ainsi que d’un conducteur de liaison nu à l’intérieur d’une armure flexible en aluminium interverrouillée. Les conducteurs isolés en polyéthylène réticulé (XLPE) sont homologués pour une température de 90 °C.

Les câbles AC90 multiconducteurs sont offerts dans des calibres allant de 6 AWG à 750 kcmil. Les câbles AC90 monoconducteurs sont disponibles de 1/0 AWG à 750 kcmil, mais ne sont pas approuvés pour les emplacements dangereux. Pour les câbles monoconducteurs, le conducteur de liaison est appliqué de façon concentrique autour du conducteur de phase.

Les câbles NUAL AC90 satisfont ou surpassent les exigences des normes CSA C22.2 no 38 et CSA C22.2 no 51, et sont approuvés conformément aux recommandations du Code canadien de l’électricité. 

NUAL Brand AC90 Cable

 

Câble ACWU90 

Le câble NUAL® ACWU90, muni d’une armure en aluminium interverrouillée et d’une gaine en PVC, est conçu pour l’enfouissement direct dans le sol, le béton ainsi que pour les environnements humides ou mouillés. Sa gaine en PVC lui confère une robustesse et une durabilité accrues, et il est certifié pour une utilisation à l’extérieur.

Les caractéristiques distinctives du câble NUAL ACWU90 permettent de réduire considérablement le temps d’installation et les coûts associés. Conçu pour remplacer les conducteurs installés dans des conduits, ce câble tout-en-un constitue une solution économique. Il offre également une plus grande flexibilité qu’un conduit, tandis que son armure en aluminium interverrouillée protège contre les dommages pouvant survenir avant, pendant ou après l’installation.

Le NUAL ACWU90 est fabriqué dans un Centre mondial d’excellencespécialisé dans les fils et câbles de bâtiment en aluminium. Il est composé d’un à quatre conducteurs ACM NUAL isolés en XLPE, homologués à 90 °C en milieu humide, ainsi que d’un conducteur de liaison nu. Les câbles ACWU90 multiconducteurs sont offerts dans des calibres de 6 AWG à 1000 kcmil, tandis que les versions monoconductrices sont disponibles de 1 AWG à 1000 kcmil. Tous les calibres sont conformes à la directive RoHS et approuvés par la CSA.

Les câbles NUAL ACWU90 satisfont ou surpassent les exigences des normes CSA C22.2 no 38 et CSA C22.2 no 51, et sont approuvés conformément aux recommandations du Code canadien de l’électricité. Grâce à leur gaine en PVC FT4 et AG14 résistante à l’humidité, ils satisfont également aux exigences de la norme CSA C22.2 no 174 pour les emplacements dangereux ainsi qu’à l’essai FT4 de propagation verticale de la flamme sur les conducteurs ou câbles isolés.

https://na.prysmian.com/sites/na.prysmian.com/files/2023-03/NUAL%20Brand%20ACWU90%20Cable%20-%20SPEC%208790A.png

 

Câble RW90 Easy Glider® HS  

Le câble monoconducteur en alliage d’aluminium NUAL® RW90 est conçu pour les applications générales de câblage résidentiel, commercial et industriel. Comme tous les fils de bâtiment en alliage d’aluminium NUAL, il offre une qualité supérieure, une excellente performance et une grande flexibilité.

Les câbles NUAL RW90 satisfont ou surpassent les exigences de la norme CSA C22.2 no 38 et sont approuvés conformément aux recommandations du Code canadien de l’électricité. Avec une tension nominale de 600 volts, ils peuvent être installés dans des chemins de câbles fermés, tant dans des environnements secs qu’humides, et sont conçus pour les alimentations de service ou les circuits de dérivation. Le RW90 standard peut être tiré dans des conduits souterrains, mais n’est pas approuvé pour l’enfouissement direct.

Le NUAL RW90 est constitué d’un seul conducteur en alliage d’aluminium doté d’une isolation en polyéthylène réticulé (XLPE). Il est offert dans plusieurs configurations, incluant une gaine extérieure optionnelle en PVC certifiée CSA. 
 

NUAL® Brand RW90 Cable

 

Câble RWU90 Easy Glider® HS 

Le câble monoconducteur en alliage d’aluminium NUAL® RWU90 est conçu pour les applications générales de câblage résidentiel, commercial et industriel. Comme tous les fils de bâtiment en alliage d’aluminium NUAL, il offre une grande flexibilité.

Les câbles NUAL RWU90 satisfont ou surpassent les exigences de la norme CSA C22.2 no 38. Avec une tension nominale de 1000 volts, ils peuvent être installés dans des chemins de câbles fermés dans des environnements secs ou humides et sont conçus pour les alimentations de service et les circuits de dérivation. Le RWU90 est approuvé pour l’enfouissement direct, ce qui assure sa durabilité. Le Code canadien de l’électricité doit être consulté afin de connaître les restrictions concernant la profondeur d’enfouissement, les protections additionnelles requises et l’espacement entre conducteurs.

Le NUAL RWU90 est composé d’un seul conducteur en alliage d’aluminium avec isolation XLPE. L’isolation XLPE du RWU90 est plus épaisse que celle du RW90. Une gaine optionnelle en PVC certifiée CSA est également offerte sur demande. 

NUAL® Brand RWU90 Cable

 

Pour obtenir davantage de renseignements sur les produits de fils de bâtiment en aluminium NUAL®, veuillez communiquer avec Nunzio Papa, directeur des opérations commerciales, Prysmian Canada, à l’adresse [email protected].