prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble à fibres optiques AIRGUARD® XP (Canada)
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
  2. Câble à fibres optiques AIRGUARD® XP (Canada)

Câble à fibres optiques AIRGUARD® XP (Canada)

Câble à fibres optiques AIRGUARD® XP (Canada)
prysmian.product.description_caption

Description du produit

La gamme de câbles à fibre optique industriels AIRGUARD® XP propose des produits robustes qui allient protection mécanique hors pair, haute résistance aux produits chimiques et grande facilité d’utilisation. AIRGUARD® XP vient compléter la gamme de câbles basse et moyenne tension AIRGUARD® de Prysmian. 

Les produits chimiques agressifs, tels que les hydrocarbures, les solvants, les acides et les bases présents dans les environnements industriels difficiles peuvent endommager les câbles à fibres optiques traditionnels. Le câble AIRGUARD® XP résiste à ces conditions extrêmes. En effet, la gamme AIRGUARD® XP dépasse les exigences rigoureuses de la norme UL 2556 en matière de résistance aux huiles et à l’essence. 

AIRGUARD® XP offre une résistance aux chocs et à l’écrasement comparable à celle des câbles à armure agrafée. En raison de leur structure métallique, les armures agrafées sont rigides et lourdes et nécessitent une mise à la terre. En plus, un choc violent ou un écrasement peut entraîner une déformation permanente du blindage métallique. Le câble AIRGUARD® XP, en version entièrement diélectrique, élimine ces contraintes et peut être installé dans des chemins/échelles aux côtés de câbles de communication ou d’alimentation en cuivre, offrant ainsi une flexibilité et une convivialité accrues.  

Les câbles AIRGUARD® XP respectent ou dépassent les principales normes de l’industrie, telles que ANSI/ICEA 696, CSA 22.2, UL 1277 et Telcordia GR20. La double gaine diélectrique robuste répond aux normes de résistance aux rayons solaires (SUN RES) et d’enfouissement direct (DIR BUR). Extrêmement polyvalent, ce câble convient aux applications à basse température allant jusqu’à -50 °C (-58 °F) ainsi qu’aux installations aériennes autoportantes bien conçues. 

La version à double gaine et ruban d’acier ondulé simple est également homologuée SUN RES et DIR BUR et offre une protection optimale contre les rongeurs dans les installations à enfouissement direct.

 

Ressources

  • Guide de commande – fibres spécialisées
  • Guide des codes couleur pour les spécifications des fibres optiques
  • Annexe relative au code des fibres
  • Tableau des normes internationales et des produits de fibres optiques

 

N° de référence

AirGuard® XP diélectrique à double gaine (2J), série XPRLTM | OFNG-LS / FT4 ST1
Plage de nombre de fibresNombre de fibres recommandéNuméro d’articleNombre de tubes tamponsDiamètrePoids approxim. du câbleRayon de courbure | sous chargeRayon de courbure | sans chargeLongueur max. bobine
pommlb/kftg/kmpocmpocmpF/ftm

 

 

 

 

6-72

6XPRLTM-12-AA-006-BB

 

 

 

 

6

 

 

 

 

0,60

 

 

 

 

15,3

 

 

 

 

159

 

 

 

 

237

 

 

 

 

12

 

 

 

 

31

 

 

 

 

6

 

 

 

 

15

 

 

 

 

40 010

 

 

 

 

12 500

12XPRLTM-12-AA-012-BB
24XPRLTM-12-AA-024-BB
36XPRLTM-12-AA-036-BB
48XPRLTM-12-AA-048-BB
72XPRLTM-12-AA-072-BB
9696XPRLTM-12-AA-096-BB80,6717,1198294133471740 01012 500
120120XPRLTM-12-AA-120-BB100,7418,8238354153871935 67310 873
144144XPRLTM-12-AA-144-BB120,8321,0294438174282129 5349 002
216216XTRLTM-12-AA-216-BB180,8120,5267398164182121 9786 699
288288XPRLTM-12-AA-288-BB240,9424,0366545194892421 9786 699

* AA correspond au type de fibre, et BB à l’atténuation

 

Caractéristiques et avantages

  • Adapté aux installations en chemin de câbles
  • Résistant aux hydrocarbures (kérosène, essence, huile lubrifiante)
  • Résiste à la dégradation chimique dans les environnements industriels
  • Résistant au carburéacteur et aux produits chimiques de dégivrage dans les applications aéroportuaires
  • Gaine externe noire ignifuge et résistante aux UV
  • Plus compacts et plus légers que les systèmes à blindage métallique comparables
  • Disponibles avec des fibres monomodes et multimodes insensibles aux courbures
  • Conception éprouvée à tubes libres toronnés, pour une fiabilité à long terme

 

Applications

De conception à tubes libres, extrêmement robustes, et destinés à une utilisation en intérieur comme en extérieur, les câbles AIRGUARD® XP offrent des performances exceptionnelles dans les applications les plus exigeantes où ils sont fortement exposés aux produits chimiques, aux huiles, aux températures extrêmes ou aux contraintes de compression et de traction.

 

Spécifications et classifications

Cote d’inflammabilité 

  • XPRLTM = OFNG-LS FT4 ST1 résistance à la flamme et faible émission de fumée
  • XPRLTMD = OFCG-LS FT4 ST1 résistance à la flamme et faible émission de fumée 

Nombre de fibres : 2 à 288 

Type de fibre 

  • Monomodale (SMF, résistante aux courbures)
  • Multimodale (62.5/125-OM1, 50/125-OM2, OM3, OM4 et OM5)

Normes : ANSI/ICEA S-104-696, CSA C22.2 no230/232, UL-1277, UL-2556 4.2.8.3 « Résistance à l’huile » PR11, UL-2556 4.2.8.4 « Résistance à l’essence » GR11, UL 1277 et CSA 22.2 230 Homologué pour installation en terre : DIR BUR, UL 1651 et CSA 22.2 230 – Homologué résistant aux UV : SUN RES, Telcordia GR-20, conformité CE RoHS 

Fournisseur accrédité : TL 9000, ISO 9001, ISO 14001, et OHSAS 18001

 

Résistance aux produits chimiques

ComposéCritère d’essai
Huiles ASTM No. 296 heures à 100°C
Kérosène 168 heures à 50°C
MIL-T-5624N JP-4 (carburéacteur)168 heures à 50°C
Fluide hydraulique MIL-H-5606168 heures à 50°C
Herbicide168 heures à 50°C
Liquide de dégivrage24 heures à 50°C
Sulfure d’hydrogène (H₂S) 24 heures à 50°C
prysmian.product.datasheet_caption
  • TLS-DS-D-101_AIRGUARD XP Harsh Environment Chemical Resistant Fiber Optic Cable_CANFRE_TQA.pdf save_alt