prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble TECK90 - SPEC 8025
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
  2. Câble TECK90 - SPEC 8025

Câble TECK90 - SPEC 8025

Câble TECK90 - SPEC 8025
prysmian.product.description_caption

N° de référence

780220, 780250, 780280, 794540, 792940, 780310, 330090, 792960, 792980, 793000, 780290, 308190, 333750, 330280, 299980

 

Construction du produit

Conducteurs : Cuivre nu de 14 AWG, toron classe B comprimé et concentrique rond selon ASTM B8

Isolant

  • Polyéthylène réticulé (XLPE), type RW90
  • Code couleur : de 1 à 4 conducteurs — noir, blanc, rouge et bleu; plus de 4 conducteurs — selon la méthode 4 de l’ICEA, chaque conducteur est de couleur noire et son numéro est imprimé en surface à l’encre contrastante 

Conducteur de terre (liaison) : Conducteur unique en cuivre nu toronné non isolé

Gaine intérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, noir

Armure : Armure imbriquée en aluminium (AIA)

Gaine extérieure : Polychlorure de vinyle (PVC), sans plomb, ignifuge ACID-FLAME-CHECK √√® AG14, résistant à l’humidité et aux rayons du soleil, noir

Options : Armure imbriquée en acier galvanisé (GSIA)

 

Applications

  • Câblage apparent et encastré dans des milieux secs, humides ou mouillés
  • Chemins de câbles ventilés, non ventilés et de type échelle dans des milieux secs, humides ou mouillés
  • Pose en pleine terre (avec protection conforme aux exigences de l’autorité compétente)‌
  • Câblage dans toutes les zones dangereuses, s’il est utilisé avec des presse‑étoupes HL certifiés.

 

Propriétés

  • Certifié 90˚C en milieu sec ou humide
  • Excellente résistance à l’écrasement, à l’huile et aux produits chimiques 
  • Durée de vie prolongée 
  • Satisfait aux essais de pliage à froid et d’impact à -40°C 

 

Conformité

Normes de l’industrie : Normes CSA C22.2 n° 131 et n° 174

Essais de flamme

  • CSA FT1 et FT4
  • IEEE 1202/FT4 (70 000 BTU/h) CSA FT4

Autres conformités

  • Classification pour emplacements dangereux : HL
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon la méthode TCLP
  • Conformité OSHA
  • Conformité RoHS

 

Conditionnement

  • Pour les clients canadiens, les longueurs sont fournies sur des bobines en bois ou en acier, consignées et retournables. Des frais supplémentaires s’appliquent pour le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le plexage.
  • Pour les clients aux États-Unis, le produit est coupé à la longueur et expédié sur des bobines en bois non retournables. Les longueurs de plus de 10 000 lb sont livrées sur des bobines en acier consignées et retournables. Des frais supplémentaires s’appliquent pour les longueurs de moins de 1000 pi, le calage, les anneaux de traction, le parallélisme et le plexage.
prysmian.product.datasheet_caption
  • TECK90 SPEC 8025_CANFRE_TQA.pdf save_alt