prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. Câble pour poste téléphonique/interphone et alarme anti‑intrusion avec haut‑parleur
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
  2. Câble pour poste téléphonique/interphone et alarme anti‑intrusion avec haut‑parleur

Câble pour poste téléphonique/interphone et alarme anti‑intrusion avec haut‑parleur

Câble pour poste téléphonique/interphone et alarme anti‑intrusion avec haut‑parleur
prysmian.product.description_caption

Description du produit

N° de référence

C4408, C4408ST, C4410, C4412, C4412ST, C4413

 

Construction du produit

Conducteur : Cuivre nu, massif ou toronné, selon la norme ASTM B3  

Isolant

  • PVC semi-rigide, ignifuge
  • Code couleur : voir le tableau dans la fiche technique

Âme : Configuration des conducteurs en quartes (C4412)  

Gaine

  • PVC beige, faible température, ignifuge (-20°C to +105°C)
  • Indication séquentielle des longueurs
  • Les câbles conviennent à une installation avec des agrafes T‑18  

 

Applications

  • Systèmes d’interphone et service d’extension haut-parleur
  • Tension nominale recommandée : 300 V
  • C4413 seulement : le produit est conforme aux normes TIA 568C, TIA 570B et à la règle FCC Partie 68, lesquelles exigent que les câbles des systèmes téléphoniques destinés aux services vocaux et de données dans les maisons soient au minimum de catégorie 3, 2 paires, 22 AWG massif  

 

Conformité

  • Article NEC 800 Type CMR/CMX-intérieur/extérieur; homologué UL (105 °C, 300 V)
  • C4413 seulement, catégorie 3
  • Conforme à la directive RoHS 2015/863/EU (RoHS-3)  

 

Conditionnement

Veuillez contacter le service clientèle pour connaître les options de couleur et de conditionnement

prysmian.product.datasheet_caption
  • Telephone Station Intercom & Speaker Burglar Alarm_CANFRE_TQA.pdf save_alt