prysmian.skip_to_main_content
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. RWU90 (Canada)
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
  2. RWU90 (Canada)

RWU90 (Canada)

RWU90 (Canada)
prysmian.product.description_caption

Construction du produit

Conducteurs Cuivre nu recuit, tréfilé doux, à torons comprimés de classe B, calibres 14 AWG à 750 kcmil

Isolant

  • Polyéthylène réticulé (XLPE) basse température, résistant à la chaleur et à l’humidité, type RWU90 (-40 °C)
  • Code couleur : 14 AWG - noir; 12 AWG à 10 AWG - noir, blanc, rouge, bleu, vert; 8 AWG à 2 AWG - noir, vert, noir à rayure blanche, noir à rayure rouge, noir à rayure bleue; 1 AWG et plus - noir (autres couleurs disponibles sous réserve d’une quantité minimale de commande)

Marquage PRYSMIAN® (USINE FAB.) 1C CALIBRE (AWG OU KCMIL) (MM²) HIGH SPEED CU XLPE 1000 V RWU90 CSA (-40C) ANNÉE FAB. MARQUAGE MÉTRIQUE SÉQUENTIEL NOTE : Pour l’isolant noir, ajouter SR

OPTION : Gaine en PVC (cote FT1)

 

Applications

  • Conforme au Code canadien de l’électricité (CCE), partie 1
  • Pour le câblage exposé aux intempéries (noir ou noir avec bandes en couleur)
  • Pour utilisation dans des conduits (à l’exception des chemins de câbles) dans des milieux secs, humides ou mouillés conformément au CCE
  • Certifié pour enfouissement direct conformément à la règle 12-012 du CCE.
  • Pour les entrées de service souterraines
  • Consulter le tableau 19 du CCE pour connaître les conditions d’utilisation

 

Propriétés

  • Température nominale de 90°C en milieu sec et humide
  • Satisfait aux essais de flexion et d’impact à froid à -40°C
  • Le câble High Speed (HS) est doté d’une isolation en XLPE spécialement conçue pour permettre un tirage rapide et facile du câble

 

Conformité

  • CSA norme C22.2 n° 38
  • Dossier de certification CSA n° 155503 ou 156400

 

Conditionnement

Disponible en différentes longueurs standard

prysmian.product.datasheet_caption
  • RWU90 (Canada).pdf save_alt