Stacked aluminum rod coils

Principaux avantages des tiges et bandes d’aluminium ALASTA

prysmian.categories: Electrification 

Optimiser la performance grâce à un fournisseur canadien pour des solutions plus rapides et plus fiables 

Vaughan, ON   -   juin 15, 2026 - 09:00 AM

Une chaîne d’approvisionnement entièrement intégrée en tiges et bandes d’aluminium constitue un avantage concurrentiel majeur pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO) dans un large éventail d’industries. En harmonisant l’approvisionnement, la production, les essais et la livraison au sein d’un système unique, la marque ALASTA Advanced Aluminum Technologies de Prysmian offre une plus grande constance, une meilleure fiabilité et une efficacité accrue.

 

Une qualité et une performance constantes

Pour les FEO, l’uniformité des matériaux est essentielle. Les tiges et bandes d’aluminium ALASTA sont fabriquées conformément aux exigences et aux spécifications des clients afin de répondre aux niveaux de performance requis par chaque application. Une approche entièrement intégrée assure un contrôle rigoureux à chaque étape de la production, de la composition de l’alliage à l’inspection finale. Grâce à des technologies éprouvées de coulée de tiges, à des capacités fiables de fabrication de bandes, à une solide expertise technique et à des protocoles d’essais rigoureux, les produits ALASTA offrent une performance uniforme et fiable. Ils aident ainsi les fabricants à réduire les pertes, à minimiser les reprises et à maintenir des normes de production élevées.

 

La valeur d’un approvisionnement régional

La production nord-américaine améliore la performance de la chaîne d’approvisionnement en rapprochant les matériaux des utilisateurs finaux. Cette proximité réduit les délais de livraison, simplifie la logistique et permet de réagir plus rapidement aux fluctuations de la demande. Grâce à des options de livraison flexibles et à diverses configurations d’emballage, ALASTA veille à ce que les tiges et bandes d’aluminium arrivent de façon sécuritaire et efficace, prêtes à être utilisées immédiatement. 

 

La force de l’intégration

La marque ALASTA s’appuie sur plus de 50 ans d’expertise dans le domaine de l’aluminium, en combinant les héritages reconnus d’ALCAN et de General Cable avec l’innovation moderne de Prysmian. Ce modèle entièrement intégré fournit des matériaux de haute qualité, un soutien technique et une expertise d’application qui aident les clients à optimiser leurs procédés et à améliorer la performance de leurs produits finis. 

 

Une stratégie de chaîne d’approvisionnement plus intelligente 

En choisissant un partenaire disposant d’une chaîne d’approvisionnement en aluminium entièrement intégrée et soutenue à l’échelle régionale, les FEO et les fabricants de fils bénéficient d’une base d’exploitation plus résiliente et plus efficace. Le résultat se traduit par une meilleure fiabilité, un rendement accru et un avantage concurrentiel clair sur le marché. 

 

Pour en savoir plus sur les produits de tiges et bandes d’aluminium ALASTA de Prysmian, communiquez avec l’équipe des ventes ALASTA à [email protected] ou composez le +1 (859) 386-9782 aux États-Unis ou le +1 (905) 265-5626 au Canada..

 

Ressources téléchargeables