Solutions Ignifuges Lifeline®

Système de câbles résistant au feu Lifeline®

Les câbles résistants au feu Lifeline® de Prysmian sont conçus pour réduire l'impact dévastateur d'un incendie. Ils intègrent une technologie innovante de silicone céramisable qui garantit le fonctionnement des systèmes de communication et d'alimentation essentiels, même en cas d'incendie extrême. Prysmian offre la gamme la plus complète de systèmes de câbles d'alimentation résistants au feu en Amérique du Nord. Tous ces systèmes répondent aux normes de sécurité les plus strictes grâce à la certification UL et à la conformité au code CSA pour les applications de sécurité des personnes.

Les câbles Lifeline sont ignifugés et présentent de faibles émissions de fumée et une faible toxicité, conformément aux spécifications les plus rigoureuses de l'industrie. Ces systèmes de câbles résistants au feu sont spécialement conçus pour maintenir le fonctionnement des systèmes critiques de sécurité des personnes et des circuits de secours en cas d'incendie ou d'exposition à l'eau.

 

Applications commerciales

  • Établissements de santé
  • Immeubles de grande hauteur, commerciaux et publics
  • Établissements d'enseignement et résidences universitaires
  • Auditoriums et stades
  • Musées

Infrastructures et applications industrielles

  • Tunnels de transport en commun
  • Gares routières et ferroviaires
  • Tunnels routiers
  • Industrie pétrochimique (QFCI)

Les câbles Lifeline® résistent à la chaleur

Les câbles Lifeline® sont conçus pour résister à des températures extrêmes pouvant atteindre 1010 °C.

LIVRE BLANC

Réponse à l'article « Au-delà de la norme UL 2196 : Étude comparative des propriétés des câbles résistants au feu de 2 heures homologués UL »

Le présent document traite d'un livre blanc et d'une vidéo publiés par nVent Thermal en janvier 2021, qui contiennent des affirmations trompeuses concernant la céramisation des câbles d'isolation. Ces affirmations reposent sur un test financé par l'entreprise et réalisé par un laboratoire anonyme, sans contrôle réglementaire. Le processus de test n'était pas conforme aux normes reconnues de l'industrie, et plusieurs des méthodes utilisées ne reflètent pas fidèlement les conditions réelles d'utilisation.

À l’intérieur des solutions Lifeline®

Les câbles Lifeline® RHW-2 résistants au feu pendant deux heures sont utilisés dans les circuits de sécurité incendie et d’urgence, installés dans des conduits EMT et XW Breathsaver® phénoliques. Ils sont certifiés UL 2196 comme câbles résistants au feu conçus pour survivre à un incendie.

Les câbles Lifeline® MC et Lifeline® MC LSZH sont des câbles ignifuges de deux heures conçus pour les circuits de sécurité incendie et d’urgence, fonctionnant comme des conduits autonomes. Ils sont certifiés UL 2196 pour la résistance au feu, garantissant leur survie en cas d’incendie.

Le câble Lifeline® QFCI est essentiel pour les systèmes de communication critique et d’urgence, adapté aux applications intérieures et extérieures. Il est fabriqué à partir de matériaux à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) et est ignifuge. Son design breveté garantit un fonctionnement ininterrompu pendant plus de trois heures dans des incendies atteignant des températures allant jusqu’à 1000 °C, conformément à la norme IEC 60331-25 mise à jour.

Lifeline® RC90 est classé selon la norme ULC-S139 pour les tests de câbles ignifuges, offrant une résistance de deux heures en installation horizontale (H) et d’une heure en installation verticale (V).

Kits de jonction Lifeline® avec boîtier en acier inoxydable NEMA 4X de Selco MFG

Jonction de câble Lifeline® utilisant le ruban céramisable avec boîtier en acier inoxydable NEMA 4X de Selco MFG

Lifeline® RHW-2 avec boîtier de tirage en acier inoxydable NEMA 4X Resolve One

Liste de référence des projets Lifeline

Liste de référence des câbles à fibre optique Lifeline QFCI

Contactez-nous


Solutions Ignifuges Lifeline - US & Canada

Ventes Internes

4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076