Câbles pour l’exploitation minière

Solutions de câbles d'alimentation et de contrôle pour l'industrie minière

Prysmian offre des solutions fiables, adaptées aux besoins spécifiques et aux conditions extrêmes des industries minières, tant à ciel ouvert que souterraines.

Nos câbles pour l'exploitation minière et le creusement de tunnels, conçus pour les professionnels tels que les équipementiers, les entreprises de travaux publics, les installateurs et les sociétés minières, sont reconnus pour leurs hautes performances. Cette excellence est le fruit d'une collaboration constante avec les sociétés minières et les équipes de recherche et développement de Prysmian, témoignant de notre engagement à satisfaire les exigences du secteur.

Fort de plusieurs décennies d’expertise, les câbles miniers de Prysmian sont conçus pour offrir des performances optimales et une rentabilité financière. Leur conception et leur fabrication exceptionnelles, utilisant des matériaux conformes aux normes de l’industrie et des technologies avancées, garantissent un fonctionnement fiable tout au long de la durée de vie du câble, ce qui se traduit par un coût par tonne parmi les plus bas.

 

Les atouts des câbles miniers Prysmian :

  • Durée de vie prolongée
  • Résistance chimique et climatique
  • Fiabilité exceptionnelle
  • Conception sur mesure et multifonctionnelle
  • Dimensions les plus compactes possibles
  • Services de réparation
  • Niveau de sécurité exceptionnel

Les câbles miniers de Prysmian sont fabriqués conformément aux normes suivantes :

  • ICEA S75-381 Câbles portatifs et d’alimentation pour usage dans les mines et applications similaires
  • CAN/CSA-C22.2 No. 96 Câbles d’alimentation portatifs, certifiés par Ressources naturelles Canada (anciennement Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources Canada)
  • Câbles d’alimentation pour mines

Quelle que soit l’application, Prysmian peut offrir la solution la mieux adaptée en termes de performances, de dimensions, et de coût pour toute application minière.

 

Documentation de Prysmian Mining Solutions disponible en téléchargement

FAQ sur les câbles miniers

Les câbles d'extraction sont des câbles d'alimentation robustes et portables conçus pour offrir des performances sûres et fiables dans les environnements miniers en résistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'humidité et aux températures extrêmes. Ces câbles sont conçus pour durer et maintenir leur fonctionnement même dans des conditions minières difficiles.

Les câbles miniers Prysmian sont utilisés dans les mines à ciel ouvert et souterraines pour alimenter l'équipement lourd, les machines mobiles et les systèmes de distribution fixes. On les trouve sur les draglines, les pelles, les concasseurs, les convoyeurs et les pompes tout au long des opérations minières.

Les câbles miniers sont dotés d'une isolation plus épaisse, de gaines plus résistantes et d'une conception flexible, offrant une meilleure protection et une durée de vie plus longue dans des conditions difficiles et soumises à des chocs importants que les câbles industriels standard. Ils sont conçus pour une sécurité électrique et une résilience maximales dans les applications minières mobiles et fixes.

Les câbles miniers Prysmian utilisent des matériaux haute performance et une construction multicouche pour réduire les temps d'arrêt et maintenir la fiabilité même en présence d'humidité, d'abrasion et de flexions répétées. Des gaines exclusives et des matériaux d'isolation avancés garantissent une longue durée de vie dans les environnements miniers agressifs.

Vous pouvez commander les câbles miniers Prysmian en contactant notre équipe d'experts ou un distributeur agréé, qui pourra également vous aider dans le choix du produit et l'installation. Des conseils techniques et des services d'ingénierie sur mesure sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet minier.

Anaconda® câbles miniers

En matière de fiabilité et de performance des câbles miniers, une marque se distingue : Anaconda®. Reconnue comme la référence du secteur pour sa robustesse, sa flexibilité et sa durabilité exceptionnelle, Anaconda® est conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes des applications minières les plus exigeantes. C'est le câble minier ultra-résistant leader mondial.

Cordon industriel

Pour les applications minières exigeant flexibilité et résilience face aux températures extrêmes, au pétrole, aux produits chimiques, à l'humidité et à l'abrasion, Prysmian propose des câbles industriels de qualité supérieure qui respectent ou dépassent les normes OSHA, MSHA et autres normes industrielles, notamment UL et CSA.

Câbles pour l’exploitation minière souterraine et en surface

Les câbles de type W sont réputés pour leur durabilité et leur flexibilité. Ces câbles portatifs non blindés de 2 kV sont dotés de conducteurs de mise à la terre pleine grandeur dans les configurations comportant plus de deux conducteurs, ce qui les rend adaptés aux applications industrielles et minières. Offerts en versions plates et rondes, ces câbles sont conçus pour résister à l’écrasement et réduire le risque de torsion, assurant ainsi une fiabilité dans les environnements où les flexions et torsions sont fréquentes.

La construction ronde, en particulier, est idéale pour l’équipement minier mobile, car elle est facile à manipuler, déplacer et repositionner. De plus, les câbles de type W peuvent être équipés de conducteurs en cuivre étamé, ce qui améliore leur flexibilité et leur résistance à la rupture des fils — parfait pour les applications nécessitant des mouvements répétitifs. Pour les situations où le câble n’est pas soumis à des déplacements fréquents, une option économique avec conducteurs de mise à la terre en cuivre nu est également disponible.

Accéder aux produits

Les câbles de type G et G-GC sont des câbles portatifs flexibles non blindés de 2 kV, dotés de fils de mise à la terre pour chaque conducteur. Les câbles G-GC incluent en plus un fil de « contrôle de mise à la terre », qui assure une surveillance sécuritaire pour une protection maximale. Les deux types sont offerts en constructions plates, résistantes à l’écrasement et minimisant les torsions, idéales pour les applications impliquant des flexions et torsions importantes. Ils sont également disponibles en constructions rondes, parfaites pour l’équipement minier mobile grâce à leur facilité de manipulation et de déplacement.

Ces câbles peuvent être équipés de conducteurs en cuivre étamé pour une flexibilité accrue et une meilleure résistance à la rupture des fils, ce qui les rend idéaux pour les mouvements répétitifs. Ils sont aussi offerts avec des conducteurs en cuivre nu pour une option plus économique lorsque le câble n’est pas soumis à des mouvements fréquents.

Accéder au produit

Les câbles SHD-GC sont des câbles portatifs blindés robustes conçus pour être utilisés comme câbles traînants sur l’équipement minier à courant alternatif. Ils sont offerts avec des tensions nominales allant de 2 kV à 35 kV. Ces câbles comprennent un conducteur de contrôle de mise à la terre pour une surveillance sécuritaire, garantissant la sécurité dans les environnements où des tensions induites dans le système de mise à la terre peuvent représenter un danger.

De plus, les câbles SHD-GC peuvent être utilisés pour des circuits CA basse et moyenne tension lorsque le blindage est souhaité ou requis. Ils sont dotés d’une gaine renforcée à deux couches en polyéthylène chloré (CPE) vulcanisé au plomb, extra-robuste, et d’un blindage en tresse composite cuivre étamé/textile pour une flexibilité et une durabilité maximales.

Ces câbles sont offerts avec des conducteurs en cuivre étamé pour une meilleure flexibilité et une résistance accrue à la rupture des fils, particulièrement dans les applications impliquant des mouvements répétitifs. Pour les situations où le mouvement répétitif n’est pas un facteur, des conducteurs en cuivre nu sont disponibles comme option économique.

Accéder au produit

Les câbles MP-GC sont des câbles blindés offerts avec des tensions nominales allant de 5 kV à 35 kV. Ces câbles ronds de qualité minière sont conçus pour la durabilité et la facilité de manipulation, simplifiant le processus d’installation. La gaine robuste à une seule couche offre une protection mécanique et une résistance accrue à l’abrasion, aux coupures, aux déchirures et à la torsion, assurant une fiabilité dans les applications souterraines, aériennes, en conduits ou en enfouissement direct.

Accéder au produit

Les câbles de soudage sont utilisés comme conducteurs secondaires pour le soudage par résistance ou dans des applications d’alimentation ne dépassant pas 600 volts CA.

Accéder au produit

Câbles pour tunnels

Les câbles SHD-GC sont des câbles portatifs blindés robustes offerts avec des tensions nominales allant de 2 kV à 25 kV. Ils sont spécialement conçus pour être utilisés comme câbles traînants sur l’équipement minier à courant alternatif, où un conducteur de contrôle de mise à la terre est essentiel pour une surveillance sécuritaire. Ces câbles sont non seulement polyvalents, mais aussi durables, offrant une solution fiable et durable pour vos besoins en alimentation électrique.

Nos câbles SHD-GC sont dotés d’une gaine renforcée à deux couches en polyéthylène chloré (CPE) vulcanisé au plomb, extra-robuste. De plus, ils sont équipés d’un blindage en tresse composite cuivre étamé/textile, assurant une flexibilité et une durabilité maximales.

Les clients peuvent choisir entre des conducteurs en cuivre étamé, qui améliorent la flexibilité et la résistance à la rupture des fils dans les applications nécessitant des mouvements répétitifs, ou des conducteurs en cuivre nu pour une solution plus économique lorsque le câble n’est pas soumis à des mouvements constants.

Accéder au produit

Les câbles MP-GC sont des câbles blindés conçus pour des tensions allant de 5 kV à 35 kV. Ils sont destinés à des installations relativement stationnaires dans diverses applications, y compris souterraines, aériennes, en conduits ou en enfouissement direct. Ces câbles ronds de qualité minière sont faciles à manipuler. La gaine robuste à une seule couche offre une protection mécanique et améliore la résistance à l’abrasion, aux coupures, aux déchirures et à la torsion.

Accéder au produit

AIRGUARD® Solutions de câbles blindés

Les systèmes de câbles AIRGUARD® sont des solutions avancées conçues pour répondre à diverses applications. Notre technologie exclusive de câbles blindés polymériques élimine la nécessité des options désuètes comme les câbles à armure enroulée ou les câbles soudés à ondulation continue (CCW). Ces systèmes sont offerts dans diverses constructions, y compris les câbles haute tension, moyenne tension, basse tension, d’instrumentation et à fibres optiques.

Contactez-nous


Exploitation minière - US

Jacoby Steele